text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
semibrillante rectificada por vibración
Llave del acero
1.4404
A=Distancia entre las perforac
100
D=Perforación de fijación
M5x10
L=Longitud
108
T=Profundidad de rosca
10
B
8
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
35
Montaje
por el dorso

Descripción

Material

Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4404.

Material de fijación calidad A4.

Versión
Semibrillante rectificada por vibración.
Indicación
Las empuñaduras curvas de acero inoxidable se utilizan principalmente en instalaciones del sector alimentario, así como en tecnología médica, técnica de laboratorio y tecnología nuclear.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron