{"product":{"productId":"agid.3850","price":13.73,"name":"EMPUÑADURA CURVA, A=250, L=260,D=M05x10, H=40, ACERO INOXIDABLE 1.4404SEMIBRILLANTE RECTIF"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
acero inoxidable
semibrillante rectificada por vibración
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- Sección redonda
- Material de agarre y de fijación: acero inoxidable A4
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
13,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
semibrillante rectificada por vibración
Llave del acero
1.4404
A=Distancia entre las perforac
250
D=Perforación de fijación
M5x10
L=Longitud
260
T=Profundidad de rosca
10
B
10
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
40
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4404.
Material de fijación calidad A4.
Versión
Semibrillante rectificada por vibración.
Indicación
Las empuñaduras curvas de acero inoxidable se utilizan principalmente en instalaciones del sector alimentario, así como en tecnología médica, técnica de laboratorio y tecnología nuclear.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.