{"product":{"productId":"agid.3853","price":10.76,"name":"EMPUÑADURA CURVA ACODADO, A=120, L=132,D=M08, H=66, H1=60, ACERO CROMADOBRILLO INTENSO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
acodado
acero
cromado con un brillo intenso
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- Versión: rectificado y cromado con un brillo intenso
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
10,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
acodado
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cromado con un brillo intenso
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
132
T=Profundidad de rosca
15
B
47
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
66
H1
60
Montaje
por el dorso
S
27
Descripción
Material
Acero redondo.
Versión
Con rectificado de alta precisión y cromado con un brillo intenso.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.