text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
acodado
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cromado con un brillo intenso
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
132
T=Profundidad de rosca
15
B
47
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
126
H1
120
Montaje
por el dorso
S
87

Descripción

Material
Acero redondo.
Versión
Con rectificado de alta precisión y cromado con un brillo intenso.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron