text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
semibrillante rectificada por vibración
Llave del acero
1.4404
A=Distancia entre las perforac
180
D=Perforación de fijación
M6x12
L=Longitud
190
B
19,5
B1
10
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
45
Montaje
por el dorso
T
12

Descripción

Material

Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4404.

Material de fijación 1.4404.

Versión
Pulido.
Montaje
Desde la parte trasera.
Volumen de suministro
Empuñadura curva de acero inoxidable (06924).
Tornillos hexagonales DIN 933 (07171).
Arandelas DIN EN ISO 7089 (07300).
A petición
Longitudes especiales.
Accesorios
Tornillo hexagonal con vástago (07170).
Tornillo hexagonal DIN 933 (07171).
Tornillo hexagonal con brida (07172).
Tornillo con cabeza semicircular aplastada (07174).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron