{"product":{"productId":"agid.3859","price":46.29,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO, A=200, L=228,D=M12, H=60, ALUMINIO NATURALANODIZADO, COMP:ALUMINIO NEGRORECUBIERTO EN POLVO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
aluminio
natural
anodizado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Montaje: desde el lado de manejo, material de fijación incluido
- Capacidad de carga: 1000 N
Unidad de venta
46,29 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
aluminio
Color
del cuerpo
de base
natural
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
Superficie
componente
recubierto en polvo
A=Distancia entre las perforac
200
D=Perforación de fijación
M12
L=Longitud
228
B
28
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
angular
H
60
Montaje
por el lado de mando
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Puntas con recubrimiento de polvo negro. Puente de conexión de colores naturales anodizados.
Indicación
Los tornillos de fijación cincados de color negro con hexágono interior M12x70, así como las arandelas de apoyo y tuercas adecuadas, están incluidos en el volumen de suministro.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.