text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
aluminio
Color del cuerpo de base
natural
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
anodizado
Superficie componente
recubierto en polvo
A=Distancia entre las perforac
500
D=Perforación de fijación
M12
L=Longitud
528
B
28
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
angular
H
60
Montaje
por el lado de mando

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Puntas con recubrimiento de polvo negro. Puente de conexión de colores naturales anodizados.
Indicación
Los tornillos de fijación cincados de color negro con hexágono interior M12x70, así como las arandelas de apoyo y tuercas adecuadas, están incluidos en el volumen de suministro.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron