text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
A
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
termoplástico
Color del cuerpo de base
natural
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
pulido y anodizado
A=Distancia entre las perforac
300
D=Perforación de fijación
M8x20
L=Longitud
324
B
26
B1
20X2
Capacidad de carga N
500
Empuñadura curva: sección
redondo
H
55
Montaje
por el lado de mando

Descripción

Material
Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio, negro. Tubo de unión de aluminio.
Versión
Tubo de unión pulido de colores naturales anodizados
Tubo de unión con envoltura de plástico acanalada, negro
Indicación
Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron