text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
250
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
270
B
36
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
65
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Puente de conexión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Casquillo de sujeción de acero inoxidable.
Versión
Puente de conexión de color natural o negro anodizado.
Puntas de empuñadura de color aluminio o negro.
Indicación
Empuñaduras de perfil ovalado acoplables. Versión con puntas de plástico y empuñadura ovalada de aluminio.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron