{"product":{"productId":"agid.3865","price":40.1,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO, A=400, L=420,D=M08, H=65, ALUMINIO NEGRO ANODIZADO,COMP:POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
aluminio
Negro
anodizado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Empuñaduras de perfil ovalado acoplables
- Montaje: desde la parte trasera
- Variantes de color: negro anodizado y colores naturales anodizados
Unidad de venta
40,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
400
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
420
B
36
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
65
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Puente de conexión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Casquillo de sujeción de acero inoxidable.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Casquillo de sujeción de acero inoxidable.
Versión
Puente de conexión de color natural o negro anodizado.
Puntas de empuñadura de color aluminio o negro.
Puntas de empuñadura de color aluminio o negro.
Indicación
Empuñaduras de perfil ovalado acoplables. Versión con puntas de plástico y empuñadura ovalada de aluminio.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.