text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Versión 1
en diagonal
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliamida
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
anodizado de brillo mate
A=Distancia entre las perforac
150
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
165
B
37
B1
30X1,5
Capacidad de carga N
800
Empuñadura curva: sección
redondo
H
60
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Tubo de unión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Versión
Tubo de unión de brillo mate anodizado.
Puntas de empuñadura de color negro.
Indicación
Empuñaduras de tubo en diagonal con moderno diseño industrial. Alojamiento exacto del tubo sobre el pivote de plástico a través de las empuñaduras de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron