{"product":{"productId":"agid.3868","price":29.65,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO EN DIAGONAL, A=400,L=415, D=M06, H=60, ALUMINIO ANODIZADODE BRILLO MATE, COMP:POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
en diagonal
aluminio
anodizado de brillo mate
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Diseño moderno
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
29,65 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Versión 1
en diagonal
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
poliamida
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
anodizado de brillo mate
A=Distancia entre las perforac
400
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
415
B
37
B1
30X1,5
Capacidad
de carga
N
800
Empuñadura curva: sección
redondo
H
60
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Tubo de unión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Versión
Tubo de unión de brillo mate anodizado.
Puntas de empuñadura de color negro.
Puntas de empuñadura de color negro.
Indicación
Empuñaduras de tubo en diagonal con moderno diseño industrial. Alojamiento exacto del tubo sobre el pivote de plástico a través de las empuñaduras de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.