text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
natural
Superficie cuerpo de base
mate y anodizado
A=Distancia entre las perforac
90
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
98
B
12
Capacidad de carga N
300
Empuñadura curva: sección
angular
H
28
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Perfil de aluminio EN AW-6060.
Versión
Acabado mate y color negro o natural anodizado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron