{"product":{"productId":"agid.3874","price":4.95,"name":"EMPUÑADURA CURVA, A=32, L=40, D=M03,H=21, ACERO CROMADO BRILLO INTENSO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
acero
cromado con un brillo intenso
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- Apropiado para la instalación en sistemas normativos de 19 pulgadas
- Para instrumentos ópticos, equipos de laboratorio, equipos de audio, de vídeo y HiFi
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
4,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cromado con un brillo intenso
A=Distancia entre las perforac
32
D1=Diámetro exterior
5
D=Perforación de fijación
M3
L=Longitud
40
T=Profundidad de rosca
6
B
8
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
21
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Acero.
Versión
Disco rectificado de alta precisión.
Empuñadura curva cromada con brillo intenso.
Empuñadura curva cromada con brillo intenso.
Indicación
Estas empuñaduras curvas se utilizan principalmente en aparatos ópticos, laboratorios, equipos de audio, vídeo, HiFi, etc. Las arandelas de apoyo se suministran sueltas.
A petición
Otros tratamientos de la superficie.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.