text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cromado con un brillo intenso
A=Distancia entre las perforac
136
D1=Diámetro exterior
8
D=Perforación de fijación
M4
L=Longitud
148,5
T=Profundidad de rosca
8
B
12,5
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
33
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Acero.
Versión
Disco rectificado de alta precisión.
Empuñadura curva cromada con brillo intenso.
Indicación
Estas empuñaduras curvas se utilizan principalmente en aparatos ópticos, laboratorios, equipos de audio, vídeo, HiFi, etc. Las arandelas de apoyo se suministran sueltas.
A petición
Otros tratamientos de la superficie.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron