text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
pulido y cepillado de brillo mate
Llave del acero
1.4404
A=Distancia entre las perforac
200
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
250
B
50
B1
20
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
75
Montaje
por el dorso

Descripción

Material

Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4305.

Material de fijación 1.4301.

Versión
Pulido y cepillado de brillo mate.
Indicación
Las empuñaduras curvas de acero inoxidable son ideales para cualquier ámbito técnico en el que se requiera la máxima capacidad de carga y que esté sometido a una alta carga química o corrosiva.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron