{"product":{"productId":"agid.3877","price":133.58,"name":"EMPUÑADURA CURVA A=250, L=300, D=M08,H=75, FORMA:A, ACERO INOXIDABLE 1.4404PULIDO,CEPILLADO,MATE COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
acero inoxidable
pulido y cepillado de brillo mate
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación, tecnología de laboratorio, construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas
- Material de agarre y de fijación: acero inoxidable, 1.4404
- Máxima capacidad de carga y alta resistencia química o corrosiva
- Montaje: forma A: para atornillado en la parte frontal
Unidad de venta
133,58 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
pulido y cepillado de brillo mate
Llave del acero
1.4404
A=Distancia entre las perforac
250
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
300
B
50
B1
20
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
75
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4305.
Material de fijación 1.4301.
Versión
Pulido y cepillado de brillo mate.
Indicación
Las empuñaduras curvas de acero inoxidable son ideales para cualquier ámbito técnico en el que se requiera la máxima capacidad de carga y que esté sometido a una alta carga química o corrosiva.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.