text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
C
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
natural
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
mate y anodizado
A=Distancia entre las perforac
55
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
75,5
B
12,5
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
angular
H
40
Montaje
por el lado de mando

Descripción

Material
Puente de conexión de aluminio.
Punta de empuñadura y cubierta de PA 6.
Tornillo y tuerca con collar de acero.
Versión
Puente de conexión de color natural o negro anodizado.
Tornillo y tuerca con collar cincados.
Indicación
- 19”
- Diseño cerrado
- Montaje sencillo
- El montaje de la tapa se realiza con una maza de plástico
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron