{"product":{"productId":"agid.3880","price":8.96,"name":"EMPUÑADURA CURVA A=100, L=115, D=M05,H=40, FORMA:A, ALUMINIO NATURAL MATE YANODIZADO, COMP:POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
aluminio
natural
mate y anodizado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Apropiado para la instalación en sistemas normativos de 19 pulgadas
- Montaje: desde el lado de manejo
- Variantes de color: negro anodizado y colores naturales anodizados
Unidad de venta
8,96 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
poliamida
Color
del cuerpo
de base
natural
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
mate y anodizado
A=Distancia entre las perforac
100
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
115
B
12
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
angular
H
40
Montaje
posible por los dos lados
Descripción
Material
Puente de conexión de aluminio.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Versión
Puente de conexión de acabado mate y colores naturales o negro anodizado.
Puntas de empuñadura semimate con estructura fina de color negro.
Puntas de empuñadura semimate con estructura fina de color negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.