text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
mate y anodizado
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
140
B
12
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
angular
H
40
Montaje
posible por los dos lados

Descripción

Material
Puente de conexión de aluminio.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Versión
Puente de conexión de acabado mate y colores naturales o negro anodizado.
Puntas de empuñadura semimate con estructura fina de color negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron