{"product":{"productId":"agid.20007","price":6.77,"name":"EMPUÑADURA CURVA A=180, L=200,5, D=M05,H=40, FORMA:C, ALUMINIO NATURAL MATE YANODIZADO, COMP:POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
aluminio
natural
mate y anodizado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Apropiado para la instalación en sistemas normativos de 19 pulgadas
- Variantes de color: negro anodizado y colores naturales anodizados
Unidad de venta
6,77 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
C
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
poliamida
Color
del cuerpo
de base
natural
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
mate y anodizado
A=Distancia entre las perforac
180
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
200,5
B
12,5
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
angular
H
40
Montaje
por el lado de mando
Descripción
Material
Puente de conexión de aluminio.
Punta de empuñadura y cubierta de PA 6.
Tornillo y tuerca con collar de acero.
Punta de empuñadura y cubierta de PA 6.
Tornillo y tuerca con collar de acero.
Versión
Puente de conexión de color natural o negro anodizado.
Tornillo y tuerca con collar cincados.
Tornillo y tuerca con collar cincados.
Indicación
- 19”
- Diseño cerrado
- Montaje sencillo
- El montaje de la tapa se realiza con una maza de plástico
- Diseño cerrado
- Montaje sencillo
- El montaje de la tapa se realiza con una maza de plástico
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.