{"product":{"productId":"agid.3886","price":24.5,"name":"EMPUÑADURA CURVA ABATIBLE, A=100 L=118,D=M10x1 ACERO, CROMADO BRILLO INTENSO,CON ENVOLTURA DE PLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
Abatible
acero
cromado con un brillo intenso
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- Sección redonda
- Versión: acero o acero inoxidable, 1.4305
Unidad de venta
24,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
Abatible
Versión 2
con envoltura de plástico
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
cromado con un brillo intenso
A=Distancia entre las perforac
100
D=Perforación de fijación
M10x1
L=Longitud
118
B
18
Capacidad
de carga
N
500
Empuñadura curva: sección
redondo
H
43
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión de acero:
Superficie con rectificado de alta precisión y cromado con un brillo intenso o puente de conexión, además con envoltura de plástico lisa.
Versión de acero inoxidable:
Superficie semibrillante rectificada por vibración sin estrías.
Superficie con rectificado de alta precisión y cromado con un brillo intenso o puente de conexión, además con envoltura de plástico lisa.
Versión de acero inoxidable:
Superficie semibrillante rectificada por vibración sin estrías.
Indicación
El volumen de suministro incluye material de fijación de acero cincado o inoxidable. Bloqueo del muelle en las dos posiciones finales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.