text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
Abatible
Versión 2
con envoltura de plástico
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
cromado con un brillo intenso
A=Distancia entre las perforac
180
D=Perforación de fijación
M10x1
L=Longitud
198
B
18
Capacidad de carga N
500
Empuñadura curva: sección
redondo
H
43
Montaje
por el dorso

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Versión de acero:
Superficie con rectificado de alta precisión y cromado con un brillo intenso o puente de conexión, además con envoltura de plástico lisa.

Versión de acero inoxidable:
Superficie semibrillante rectificada por vibración sin estrías.
Indicación
El volumen de suministro incluye material de fijación de acero cincado o inoxidable. Bloqueo del muelle en las dos posiciones finales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron