{"product":{"productId":"agid.3889","price":7.16,"name":"EMPUÑADURA CURVA ACODADO A=86, L=96,D=M05, H=45, ALUMINIO NEGRO ANODIZADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
acodado
aluminio
Negro
anodizado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Montaje: desde la parte trasera
- Variantes de color: negro anodizado y colores naturales anodizados
Unidad de venta
7,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
acodado
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
86
D1=Diámetro exterior
10
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
96
T=Profundidad de rosca
10
B
40
B1
10
Capacidad
de carga
N
500
Empuñadura curva: sección
redondo
H
45
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Acabado mate y color negro o natural anodizado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.