text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
acodado
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
natural
Superficie cuerpo de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
86
D1=Diámetro exterior
10
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
96
T=Profundidad de rosca
10
B
40
B1
10
Capacidad de carga N
500
Empuñadura curva: sección
redondo
H
45
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Acabado mate y color negro o natural anodizado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron