{"product":{"productId":"agid.3892","price":57.14,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO ACODADO A=400,L=430, D=M08X30, H=55,5, ALUMINIONATURAL ANODIZADO COMP:TERMOPLÁSTICONEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
acodado
aluminio
natural
anodizado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Montaje: desde el lado de manejo
- Capacidad de carga: 800 N
Unidad de venta
57,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Versión 1
acodado
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
natural
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
400
D=Perforación de fijación
M8x30
L=Longitud
430
B
115
B1
20
Capacidad
de carga
N
800
Empuñadura curva: sección
redondo
H
55,5
Montaje
por el lado de mando
Descripción
Material
Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Tubo de unión de aluminio.
Tubo de unión de aluminio.
Versión
Termoplástico negro.
Aluminio anodizado.
Aluminio anodizado.
Indicación
Las puntas de empuñadura están enclavijadas con el tubo de unión de aluminio. El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior negro cincado, tuercas y arandelas de apoyo.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.