text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Versión 1
acodado
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
400
D=Perforación de fijación
M8x30
L=Longitud
430
B
115
B1
20
Capacidad de carga N
800
Empuñadura curva: sección
redondo
H
55,5
Montaje
por el lado de mando

Descripción

Material
Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Tubo de unión de aluminio.
Versión
Termoplástico negro.
Aluminio anodizado.
Indicación
Las puntas de empuñadura están enclavijadas con el tubo de unión de aluminio. El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior negro cincado, tuercas y arandelas de apoyo.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron