{"product":{"productId":"agid.3895","price":19.64,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO A=200, L=230,D=M08X30, H=55,5, FORMA:B, ALUMINIONEGRO ENVOLTURA DE PLÁSTICO ACANA,COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
aluminio
Negro
envoltura de plástico acanalada
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Compatible con todos los perfiles de aluminio comunes con 8 mm o 10 mm de ancho de ranura
- Forma A: tubo de unión pulido de colores naturales anodizados, forma B: tubo de unión con envoltura de plástico acanalada
- Montaje: desde el lado de manejo, material de fijación incluido
Unidad de venta
19,64 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
envoltura de plástico acanalada
A=Distancia entre las perforac
200
D=Perforación de fijación
M8x30
L=Longitud
230
B
30
B1
20X2
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
55,5
Montaje
por el lado de mando
Descripción
Material
Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio, negro. Tubo de unión de aluminio EN AW-6060.
Versión
Tubo de unión pulido de colores naturales anodizados
Tubo de unión con envoltura de plástico acanalada, negro
Tubo de unión con envoltura de plástico acanalada, negro
Indicación
Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto. Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.