text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Versión 1
redondo
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
rojo tráfico RAL 3020
Superficie cuerpo de base
recubierto en polvo
A=Distancia entre las perforac
400
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
446,4
B
30
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
65
Montaje
por el dorso

Descripción

Descripción del producto
La empuñadura de la máquina convence por su combinación de un exterior de gran solidez, una elevada estabilidad y, además, un ligereza extrema. El patentado sistema de fijación permite el montaje desde la parte trasera – no se ven tornillos en la parte delantera. La empuñadura tiene una superficie de fácil limpieza y resistente al desgaste, que se adapta óptimamente a su entorno.
Material
Tubo redondo de aluminio EN AW-6060.
Casquillo roscado de acero.
Versión
De colores naturales anodizados o con recubrimiento de polvo negro, rojo rubí RAL 3003 o rojo tráfico RAL 3020
Indicación
El material de fijación no está incluido en el volumen de suministro. Para una retención segura y duradera se recomiendan los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior y seguro de rosca.
Montaje
La fijación de la empuñadura de la máquina es posible desde el dorso. Para ello están previstos tornillos de cabeza cilíndrica DIN con hexágono interior o tornillos hexagonales en el tamaño de la rosca M8.
Ventajas
Aspecto robusto y peso a la vez ligero.
Diseño atemporal y elegante.
Forma ergonómica de la empuñadura.
Sistema de sujeción patentado para el montaje en el dorso.
Accesorios
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Tornillos hexagonales DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron