{"product":{"productId":"agid.3898","price":30.97,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO A=250, L=294,D=M10x45, H=80, FORMA:C, ACEROINOXIDABLE, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
acero inoxidable
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Forma A: tubo de unión pulido de colores naturales anodizados, forma B: tubo de unión con envoltura de plástico acanalada, forma C: tubo de unión
- Acero inoxidable, rectificado
- Tubo de unión: aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable, puntas de empuñadura: de termoplástico, reforzadas con perlas de vidrio
Unidad de venta
30,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
C
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
COMP
Negro
A=Distancia entre las perforac
250
D=Perforación de fijación
M10x45
L=Longitud
294
B
44
B1
30X1,5
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
80
Montaje
por el lado de mando
Descripción
Material
Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio, negro.
Tubo de unión de aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Tubo de unión de acero pulido y colores naturales anodizados o con envoltura de plástico acanalada.
Tubo de unión de acero inoxidable, rectificado.
Tubo de unión de acero inoxidable, rectificado.
Indicación
Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.