text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
A
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
termoplástico
Color del cuerpo de base
natural
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
pulido y anodizado
A=Distancia entre las perforac
600
D=Perforación de fijación
M10x45
L=Longitud
644
B
44
B1
30X1,5
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
80
Montaje
por el lado de mando

Descripción

Material

Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio, negro.

Tubo de unión de aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Tubo de unión de acero pulido y colores naturales anodizados o con envoltura de plástico acanalada.
Tubo de unión de acero inoxidable, rectificado.
Indicación
Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron