{"product":{"productId":"agid.3901","price":19.78,"name":"PUXADOR TUBULAR A=300, L=334, D=M05X20,H=55,5, FORMA:A, ALUMÍNIO NATURALANODIZADO, COMP:POLIAMIDA"},"currency":"EUR"}
Puxador tubular
alumínio
natural
anodizado
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns com largura de ranhura de 8 mm ou 10 mm
- do lado de operação, material de fixação inclusive
- Variantes de cor: anodizado em cores naturais e plástico preto com nervuras
Unidade de venda
19,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Puxador tubular
Forma
A
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
poliamida
Cor
do corpo
básico
natural
Superfície
Corpo básico
anodizado
A=Distância entre furos
300
D=Furo de fixação
M5x20
L=Comprimento
334
B
32
Capacidade
de carga
N
1000
H
55,5
Montagem
do lado de operação
Puxador industrial: seção transversal
redondo
Descrição
Material
Tubo de ligação de alumínio EN AW-6060.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Versão
Tubo de ligação anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado, preto.
Indicação
Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 2 ou 4 perfis triangulares de PVC na área de alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, eles sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.