{"product":{"productId":"agid.3901","price":28.18,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO A=300, L=350,D=M08x25, H=80, FORMA:B, ALUMINIO NEGROENVOLTURA DE PLÁSTICO ACANA,COMP:POLIAMIDA"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
aluminio
Negro
envoltura de plástico acanalada
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Compatible con todos los perfiles de aluminio comunes con 8 mm o 10 mm de ancho de ranura
- desde el lado de manejo, material de fijación incluido
- Variantes de color: colores naturales anodizados y negro de plástico ranurado
Unidad de venta
28,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
envoltura de plástico acanalada
A=Distancia entre las perforac
300
D=Perforación de fijación
M8x25
L=Longitud
350
B
48
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
80
Montaje
por el lado de mando
Descripción
Material
Tubo de unión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Versión
Tubo de unión de colores naturales anodizados o con envoltura de plástico acanalada, negro.
Indicación
Las puntas de empuñadura tienen 2 o 4 perfiles triangulares de PVC en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.