text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
A
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
natural
Superficie cuerpo de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
500
D=Perforación de fijación
M5x20
L=Longitud
534
B
32
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
55,5
Montaje
por el lado de mando

Descripción

Material
Tubo de unión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Versión
Tubo de unión de colores naturales anodizados o con envoltura de plástico acanalada, negro.
Indicación
Las puntas de empuñadura tienen 2 o 4 perfiles triangulares de PVC en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron