{"product":{"productId":"agid.3904","price":36.48,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO, A=200, L=288, D=M06ALUMINIO, ANODIZADO NEGRO,COMP:POLIAMIDA"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
aluminio
anodizado negro
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Sección redonda
- Montaje: desde la parte trasera
- Unión por tornillos resistente al desgarre desde el soporte de la empuñadura hasta el tubo mediante una tuerca remachable ciega fija
Unidad de venta
36,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
poliamida
Color
del cuerpo
de base
anodizado negro
A=Distancia entre las perforac
200
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
288
B
30
Capacidad
de carga
N
800
Empuñadura curva: sección
redondo
H
75
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Soporte de tubo y tapa de tubo de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Tubo de unión de aluminio, EN AW-6060.
Tubo de unión de aluminio, EN AW-6060.
Versión
Tubos de unión rectificados y de color negro o natural anodizado.
Soporte de tubo y tapa de tubo semimate con estructura fina de color negro.
Soporte de tubo y tapa de tubo semimate con estructura fina de color negro.
Indicación
Unión por tornillos resistente al desgarre desde el soporte de la empuñadura hasta el tubo mediante una tuerca remachable ciega fija.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.