text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
anodizado natural
A=Distancia entre las perforac
500
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
588
B
30
Capacidad de carga N
800
Empuñadura curva: sección
redondo
H
75
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Soporte de tubo y tapa de tubo de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Tubo de unión de aluminio, EN AW-6060.
Versión
Tubos de unión rectificados y de color negro o natural anodizado.
Soporte de tubo y tapa de tubo semimate con estructura fina de color negro.
Indicación
Unión por tornillos resistente al desgarre desde el soporte de la empuñadura hasta el tubo mediante una tuerca remachable ciega fija.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron