text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
aluminio
A=Distancia entre las perforac
500
D=Perforación de fijación
M10x70
L=Longitud
840
A1
500
B
40
Capacidad de carga N
1000
E
125
Empuñadura curva: sección
redondo
H
100
Montaje
posible por los dos lados

Descripción

Material

Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.

Soporte de fundición de aluminio a presión.

Punta esférica reforzada con perlas de vidrio.

Tornillos y elementos de sujeción de acero.

Versión
Tubo de unión rectificado.
Soporte con recubrimiento de polvo negro.
Punta esférica negra.
Tornillos y elementos de sujeción cincados y cromados.
Indicación
Empuñaduras de tubo con alta capacidad de carga para construcción de aparatos y máquinas. Montaje de los componentes por delante extremadamente sencillo. Cualquier distancia de enrosque con empuñaduras de cualquier longitud.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron