text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
termoplástico
A=Distancia entre las perforac
400
D=Perforación de fijación
11
L=Longitud
450
B
80
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
90
Montaje
por el dorso

Descripción

Material

Puntas de empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.

Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.

Insertos de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Puntas de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubos de unión rectificados.
Insertos torneados con precisión.
Indicación
Alojamiento exacto del tubo sobre el pivote de plástico mediante empuñaduras de sujeción.
A prueba de salpicaduras mediante juntas tóricas.
Las múltiples posibilidades de aplicación permiten el montaje con tornillos por delante, por detrás y entre sí.
Las empuñaduras con inserto de cabeza de tornillo se suministran con material de fijación de acero inoxidable.
Las empuñaduras con inserto roscado se suministran sin tornillos.
Indicación sobre el dibujo
1) Inserto de cabeza de tornillo (A) o inserto roscado (B).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron