{"product":{"productId":"agid.3910","price":138.95,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO, FORMA:B, A=500,L=550, D=M10 ACERO INOXIDABLE,COMP:TERMOPLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
acero inoxidable
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- A prueba de salpicaduras mediante juntas tóricas
- Forma B: inserto roscado
- Montaje: desde el lado de manejo o la parte trasera
Unidad de venta
138,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
A=Distancia entre las perforac
500
D=Perforación de fijación
M10
L=Longitud
550
B
80
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
90
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Puntas de empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.
Insertos de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Puntas de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubos de unión rectificados.
Insertos torneados con precisión.
Tubos de unión rectificados.
Insertos torneados con precisión.
Indicación
Alojamiento exacto del tubo sobre el pivote de plástico mediante empuñaduras de sujeción.
A prueba de salpicaduras mediante juntas tóricas.
Las múltiples posibilidades de aplicación permiten el montaje con tornillos por delante, por detrás y entre sí.
Las empuñaduras con inserto de cabeza de tornillo se suministran con material de fijación de acero inoxidable.
Las empuñaduras con inserto roscado se suministran sin tornillos.
A prueba de salpicaduras mediante juntas tóricas.
Las múltiples posibilidades de aplicación permiten el montaje con tornillos por delante, por detrás y entre sí.
Las empuñaduras con inserto de cabeza de tornillo se suministran con material de fijación de acero inoxidable.
Las empuñaduras con inserto roscado se suministran sin tornillos.
Indicación sobre el dibujo
1) Inserto de cabeza de tornillo (A) o inserto roscado (B).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.