{"product":{"productId":"agid.3913","price":199.87,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO, FORMA:B, A=200,L=226, D=M08x20 ACERO INOXIDABLE, PULIDO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
acero inoxidable
pulido
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- Tubo de unión y material de fijación de acero inoxidable, 1.4301
- Variantes de color: pulido y negro de plástico ranurado
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
199,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
pulido
A=Distancia entre las perforac
200
D=Perforación de fijación
M8x20
L=Longitud
226
B
26
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
60
Montaje
por el lado de mando
Descripción
Material
Tubo de unión y material de fijación de acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de fundición de precisión 1.4581.
Versión
Tubo de unión rectificado o con envoltura de plástico acanalada de color negro.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Indicación
Para empuñaduras de tubo con forma B, se suministran tornillos hexagonales y arandelas de apoyo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.