text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
plástico
Color del cuerpo de base
plástico acanalado negro
A=Distancia entre las perforac
300
D=Perforación de fijación
M8x20
L=Longitud
326
B
26
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
60
Montaje
por el lado de mando

Descripción

Material

Tubo de unión y material de fijación de acero inoxidable 1.4301.

Puntas de empuñadura de fundición de precisión 1.4581.

Versión
Tubo de unión rectificado o con envoltura de plástico acanalada de color negro.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Indicación
Para empuñaduras de tubo con forma B, se suministran tornillos hexagonales y arandelas de apoyo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron