text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
anodizado natural
A=Distancia entre las perforac
250
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
274
B
38
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
angular
H
55
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Puntas de empuñadura y puente de conexión de aluminio EN AW-6060.
Espigas de unión de acero inoxidable.
Versión
Puntas de empuñadura y puente de conexión rectificado y con colores naturales o negro anodizado.
Indicación
Gracias a su estructura maciza, esta serie de empuñaduras también sirve como protección de bordes.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron