{"product":{"productId":"agid.3916","price":99.8,"name":"EMPUÑADURA CURVA, A=500, L=524, D=M08ALUMINIO, ANODIZADO NEGRO, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
aluminio
anodizado negro
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Sección cuadrada
- Estructura maciza
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
99,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
anodizado negro
A=Distancia entre las perforac
500
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
524
B
38
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
angular
H
55
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Puntas de empuñadura y puente de conexión de aluminio EN AW-6060.
Espigas de unión de acero inoxidable.
Espigas de unión de acero inoxidable.
Versión
Puntas de empuñadura y puente de conexión rectificado y con colores naturales o negro anodizado.
Indicación
Gracias a su estructura maciza, esta serie de empuñaduras también sirve como protección de bordes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.