{"product":{"productId":"agid.3919","price":52.46,"name":"EMPUÑADURA CURVA ACODADO, A=400, L=416,D=M08 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
acodado
aluminio
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Sección redonda
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
52,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
acodado
Material
del cuerpo
de base
aluminio
A=Distancia entre las perforac
400
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
416
B
116
Capacidad
de carga
N
1000
D1
16
Empuñadura curva: sección
redondo
H
98
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Aluminio redondo EN AW-6060.
Versión
Pulido, tratado con vidrio y color negro anodizado de brillo mate.
Indicación
Las arandelas finales no están incluidas en el volumen de suministro.
A petición
Empuñaduras de cualquier medida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.