text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
acodado
Material del cuerpo de base
aluminio
A=Distancia entre las perforac
500
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
518
B
118
Capacidad de carga N
1000
D1
18
Empuñadura curva: sección
redondo
H
99
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Aluminio redondo EN AW-6060.
Versión
Pulido, tratado con vidrio y color negro anodizado de brillo mate.
Indicación
Las arandelas finales no están incluidas en el volumen de suministro.
A petición
Empuñaduras de cualquier medida.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron