text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
recubierto en polvo negro
A=Distancia entre las perforac
250
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
270
B
20
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
70
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Acero redondo.
Indicación
Disponible como empuñadura curva simple o acodada.
A petición
Pulido, cepillado y cromado mate o con recubrimiento de polvo negro con estructura fina.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron