text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
recubierto en polvo negro
A=Distancia entre las perforac
350
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
370
B
130
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
70
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Acero redondo.
Versión
Pulido, cepillado y cromado mate o con recubrimiento de polvo negro con estructura fina.
Indicación
Disponible como empuñadura curva simple o acodada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron