{"product":{"productId":"agid.3923","price":46.79,"name":"EMPUÑADURA CURVA, FORMA:B, A=350,L=370, D=M08 ACERO, CROMADO MATE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
acero
cromado mate
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- Como empuñadura curva simple o acodada
- Variantes de color: cromado mate y con recubrimiento de polvo negro
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
46,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
cromado mate
A=Distancia entre las perforac
350
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
370
B
20
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
70
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Acero redondo.
Indicación
Disponible como empuñadura curva simple o acodada.
A petición
Pulido, cepillado y cromado mate o con recubrimiento de polvo negro con estructura fina.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.