text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de retención
Forma
A
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
anodizado natural
D=Perforación de fijación
M8
B
36
H
68

Descripción

Material
Pieza de retención EN AW-6063.
Caperuzas protectoras termoplásticas.
Tornillo prisionero ISO 4766-14H.
Versión
Pieza de retención anodizada en colores naturales o negra.
Caperuzas protectoras gris claro o negro.
Indicación
Las piezas de retención se suministran sin montar.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron