{"product":{"productId":"agid.17271","price":39.97,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO AJUSTABLE, FORMA:B,A=470, L=500, D=M08 ALUMINIO ANODIZADONATURAL, COMP:ALUMINIO ANODIZADO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
ajustable
aluminio
anodizado natural
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- La distancia entre ejes puede establecerse libremente
- Montaje: desde la parte trasera, en el volumen de suministro se incluyen 2 piezas de soporte
Unidad de venta
39,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Forma
B
Versión 1
ajustable
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
aluminio
Color
del cuerpo
de base
anodizado natural
COMP
anodizado negro
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
500
A
máx.
470
B
36
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
68
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Tubo de empuñadura EN AW-6060.
Piezas de retención EN AW-6063.
Caperuzas protectoras termoplásticas.
Tornillo prisionero ISO 4766-14H.
Piezas de retención EN AW-6063.
Caperuzas protectoras termoplásticas.
Tornillo prisionero ISO 4766-14H.
Versión
Tubo de empuñadura anodizado en colores naturales.
Piezas de retención anodizadas en color negro o natural.
Piezas terminales (tubo de empuñadura) negras.
Caperuzas protectoras (pieza de retención) gris claro o negro.
Piezas de retención anodizadas en color negro o natural.
Piezas terminales (tubo de empuñadura) negras.
Caperuzas protectoras (pieza de retención) gris claro o negro.
Indicación
Las empuñaduras de tubo ajustables se suministran sin montar.
La distancia entre ejes puede establecerse libremente para las empuñaduras de tubo.
La distancia entre ejes máxima recomendada figura en la tabla, en A máx.
En caso de grandes longitudes de empuñadura o fuertes cargas pueden insertarse piezas de retención adicionales.
Las piezas de retención se suministran sin montar.
La distancia entre ejes puede establecerse libremente para las empuñaduras de tubo.
La distancia entre ejes máxima recomendada figura en la tabla, en A máx.
En caso de grandes longitudes de empuñadura o fuertes cargas pueden insertarse piezas de retención adicionales.
Las piezas de retención se suministran sin montar.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.